Onder welke omstandigheden moet bij verankeringen rekening worden gehouden met vermoeiingsbelasting?
Dans quelles circonstances faut-il envisager une charge de fatigue pour les ancrages ?
Selon l'EC2, partie 4, point 8, le contrôle de la fatigue doit être effectué lorsque les ancrages sont soumis à des cycles de charge fréquemment répétés, par exemple la fixation de grues, de machines à mouvement alternatif, de rails de guidage d'ascenseurs,... Dans ce cas, les fixations utilisées pour résister aux charges de fatigue doivent être préqualifiées par une spécification technique de produit européenne pour cette application, conformément à l'EAD 330250-00-0601.
Selon l'EOTA TR 066, les essais de fatigue sont requis lorsque :
- Un nombre de cycles de charge supérieur ou égal à 1000 est prévu pour les charges pulsatoires sur les fixations.
- On prévoit plus de 100 cycles de charges de cisaillement alternées ou pulsées sur un autre élément de fixation.
Les cycles de charge sont imposés par les variations climatiques et l'amplitude de la contrainte causée par les forces limites dans la fixation la moins chargée est supérieure à DsSk=DsSk,max - Dssk,min > 100 N/mm² ou, dans le cas de charges de cisaillement, l'amplitude de la contrainte la plus faible dans la fixation est supérieure à DtSk=tsk,max - tsk,min > 60 N/mm².
Volgens EC2, deel 4, punt 8, moet er controle worden uitgevoerd op vermoeiing wanneer ankers worden onderworpen aan vaak herhaalde belastingscycli, bijvoorbeeld bevestiging van kranen, heen en weer bewegende machines, geleiderails van liften,... In dat geval moeten bevestigingsmiddelen die worden gebruikt om weerstand te bieden aan vermoeiingsbelasting, vooraf worden gekwalificeerd door een Europese technische productspecificatie voor deze toepassing overeenkomstig EAD 330250-00-0601.
Volgens EOTA TR 066 is vermoeiingscontrole vereist wanneer:
- Meer dan of gelijk aan 1000 belastingscycli worden verwacht voor pulserende spanningsbelastingen op de bevestigingsmiddelen
- Meer dan of gelijk aan 100 belastingscycli van wisselende of pulserende afschuifbelastingen op een ander bevestigingsmiddel worden verwacht.
Belastingcycli worden opgelegd door klimaatvariaties en het spanningsbereik veroorzaakt door de beperkende krachten in het laagst belaste bevestigingsmiddel is meer dan DsSk=DsSk,max - Dssk,min > 100 N/mm² of in het geval van afschuifbelasting , de laagste spanningsamplitude in het bevestigingsmiddel is meer dan DtSk=tsk,max - tsk,min > 60 N/mm² .