Verschil in berekening tussen UK en Belgium / momenten niet in te geven

Geplaatst door Mike Devosover 4 years ago
Verschil in berekening tussen UK en Belgium / momenten niet in te geven

2 aparte vragen

  1. wanneer wordt form 7.55 gebruikt en wanneer 7.56 van EN1992-4 gebruikt
  2. waarom kunnen er geen momenten als belastingen ingegeven worden; cfr toegevoegde file; collega's kunnen dit wel ?
Momenten onbeschikbaar,verschil UK BE

1 Antwoord
Geplaatst door Hilti Belux Engineering Teamover 4 years ago
Geverifieerd door Hilti

Beste Mike,
 
Bedankt voor de vraag. Hieronder beiden antwoorden.
 
1. Wat betreft 7.55 en 7.56, er moet steeds aan minstens 1 van de 2 formules voldaan worden. Hieronder aanvulling uit onze technische fiches.


2. Bij een berekening volgens een stijve plaat (EC2-4 waarin de ankertheorie vervat zit) kan je momenten invoeren en ook alle andere krachten.


Als je de berekening doet volgens een vervormbaar model (of het werkelijk gedrag van de voetplaat) dan kan je geen moment invullen. Maar de momenten volgen vaak uit de excentriciteit van de belasting op het profiel. Dus deze worden wel in rekening gebracht.

Het werkelijk gedrag van de voetplaat met profiel rekent ook het staal uit en vandaar de beperking. In deze berekening worden de werkelijke ankerkrachten berekend op basis van een werkelijk gedrag met vervormingen in de voetplaat, waarop dan in tweede instantie de ankers volgens de EC2,deel4 berekend worden.

Deze berekening is enkel mogelijk in de betalende premium versie of de gratis proefversie (die 1 maand geldig is). Je kan ook een vlakke plaat nemen (geen L-profiel) en dan zullen momenten uitreaard wel mogelijk zijn in de berekeningswijze van vervormbaar.


Ik hoop dat ik hiermee uw vragen duidelijk beantwoord heb? Indien dit niet het geval is hoor ik het graag!
 
Met vriendelijke groeten,
Laurence Odeurs - Belux Engineering Team