Wrong Tensile force in Profis Engineering

Geplaatst door Jan-Jasper Dhaenealmost 3 years ago
Wrong Tensile force in Profis Engineering

In profis engineering, when the I calculate an end anchorage with only shear force, the software gives me a certain tensile force in the rebars. However, when I change the concrete cover on the lower layer of rebars, the tensile force doesn't change.

Post-Installed Rebar,End Anchorage

1 Antwoord
Geplaatst door Belux engineeringalmost 3 years ago

Dag Jan-Jasper


Uw punt is terecht.


We spreken over afschuif en principe van scharnierende werking en deze benandering in EC2.


De evenwichtshoek kan uw krachtwerking in de onderste staaf beïnvloeden en afhankelijk van de hoek wordt
de trek groter of kleiner. Hij zal onmiddellijk uitgaan van Fe=1.1 Ved (of Fe: Ved/0.9)(wat natuurlijk altijd een veilige
benading is maar software neemt altijd dit en met die veilige “strut angle for shear”)

Zie de afbeelding hieronder: Fed determination for simply supported


Als je een wapening hebt zou je moeten kunnen spelen met de hoek. Je moet eens zien of je bij sommige
toepassingen in onderstaande met hoek kan spelen (bij plaat zonder dwarskrachtwapening allicht niet)

Zie de afbeelding hieronder: Interface shear calculation parameters


Tip: Bij de button design staat standaard de shearverification van je beton niet ingesteld.
Is interessant om dit aan te vinken om te zien via EC formules wat je beton aankan.

Zie de afbeelding hieronder: Tip and Verification of the interface shear transfer

Met vriendelijke groeten,

Belux engineering
belux.engineering@hilti.com

Post-Installed Rebar,End Anchorage