[FR] Système de supportage MT : la solution unique et complète pour tous vos besoins de supportage

[FR] Système de supportage MT : la solution unique et complète pour tous vos besoins de supportage

Découvrez le système de supportage MT : la solution unique et complète pour tous vos besoins de supportage. Notre gamme de supportage MT est facile à concevoir et simple à assembler. Elle répond à tous vos besoins en matière d'installation de systèmes de supportage. C'est un système intégré polyvalent, léger et à haute prise de charge. Qu'il s'agisse de supports de tuyauterie, de ventilation ou de chemins de câbles, de plateformes d'accès ou de planchers intégrés pour des projets énergétiques et industriels, il couvre tout. ​ Son installation est simple et flexible grâce au Twist Lock, et sa tenue est fiable sans dentelure. ​ Le système de supportage MT est compatible avec les modules AT Hilti. ​


1.8K
Gepubliceerd November 2nd, 2022