Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu

HSL4-B Keilanker voor zware toepassingen

Anker HSL4-B M12 d18x131 15/-/- productnummer: 2237401

Keilanker met koppelsturing voor ultieme prestaties en zware toepassingen met goedkeuringen voor beton (koolstofstaal)

  • Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
  • Kopconfiguratie: Veiligheidskap
  • Goedkeuringen / Testresultaten: Brand, ETA, Seismisch, Seismisch

Klanten zochten ook naar HSL, keilbout, segmentanker, seismisch of nucleair.

Opties kiezen

Ankergrootte - D
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Ankerlengte
  • 121 mm
  • 131 mm
  • 141 mm
  • 151 mm
  • 166 mm
  • 178 mm
  • 191 mm
  • 198 mm
  • 203 mm
  • 223 mm
  • 228 mm
  • 231 mm
Inhoud van de verpakking
  • 4 Stk
  • 6 Stk
  • 10 Stk
  • 20 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
20
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
395,20 EUR
19,76 EUR
/
1 stuk