HSL4 Keilanker voor zware toepassingen
Anker HSL4 M20 d28x213 60/30/- productnummer: 2237404
Keilanker voor ultieme prestaties en zware toepassingen met goedkeuringen voor veilige toepassingen in beton (koolstofstaal, zeskantkop)
- Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
- Kopconfiguratie: Zeskantkop
- Goedkeuringen / Testresultaten: Brand, ETA, Seismisch, Seismisch
Klanten zochten ook naar HSL, keilbout, segmentanker, seismisch of nucleair.
Opties kiezen
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- 82 mm
- 94 mm
- 97 mm
- 109 mm
- 111 mm
- 117 mm
- 129 mm
- 131 mm
- 138 mm
- 153 mm
- 156 mm
- 163 mm
- 178 mm
- 183 mm
- 185 mm
- 205 mm
- 213 mm
- 235 mm
- 4 Stk
- 6 Stk
- 10 Stk
- 20 Stk
- 40 Stk

ZWAARLASTANKERS VOOR VEELEISENDE BEVESTIGINGSTOEPASSINGEN
Hilti expansie- en zelfachterinsnijdende ankers, goedgekeurd voor gescheurd beton en in seismische condities
Goedgekeurd volgens de strengste tests en conform de certificaties voor gescheurd beton, vermoeiingsbelastingen en seismische certificatie C2 in de ETA, zijn deze ankers voor zware lasten bedoeld voor de meest veeleisende toepassingen op bouwterreinen.
Dankzij onze PROFIS Engineering design software wordt dimensioneren sneller, betrouwbaarder en aangepast aan elk van uw projecten.
Onze gespecialiseerde ingenieurs kunnen u ook bijstaan door u te bezoeken in uw gebouwen of rechtstreeks op uw bouwplaats.
ONZE ZWAARLASTANKERS WORDEN AANBEVOLEN VOOR DIVERSE TOEPASSINGEN

Staal en metaal
Staalprofielen, basisplaten en aanpassingselementen vereisen vaak ankers die hoge trek- en afschuifbelastingen kunnen opnemen. Zwaarlastankers zijn een ideale oplossing omdat er minder bevestigingspunten nodig zijn dankzij de hoge prestaties van het anker.

Leidingen en uitrusting
Ondersteuning van zware leidingen of groepen van leidingen, met verschillende bevestigingspunten, worden best voorzien van mechanische zwaarlastankers. Ook kritische uitrusting vraagt de betrouwbaarheid, veiligheid en performantie van zwaarlastankers HSL4.

Tijdelijke bevestigingen
Werkplatforms en zware bekistingen vereisen hoge afschuifkrachten en ankers die gemakkelijk verwijderd kunnen worden. Hilti HSL en HDA zwaarlast, mechanische ankers voldoen aan beide behoeften en verzekeren een installatie met onmiddellijke belasting.
HSL4 – VEELZIJDIGHEID VAN EEN MULTI-INZETBAAR ANKER
Presteert zoals verwacht van een Hilti expansieanker, maar biedt ook een unieke combinatie van veelzijdigheid en verbeterd draagvermogen.
De combinatie van hoge trek- en afschuifbelasting samen met een gemakkelijke en betrouwbare installatie, zorgt ervoor dat zwaarlastankers een veilig en kostenefficiënt alternatief vormen t.o.v. klassieke oplossingen zoals chemische verankering of spreidankers.

Voordelen
- Bijna 40 jaar ervaring in de markt met miljoenen geïnstalleerde ankers
- Goedgekeurd door zowel ETA als ICC-ESR internationale goedkeuringen
- Geschikt voor gebruik in zowel gescheurd als ongescheurd beton, C20/25 tot C50/60 alsook voor alle dynamische belastingen: seismische C1 en C2, schok en vermoeiing
- Uiterst hoge weerstand tegen afschuikrachten dankzij de - speciale staalkwaliteiten van de huls
- Automatische koppelregeling met HSL4-B versie
- Aanpasbare lengte om aan specifieke toepassingen te kunnen voldoen
- Gemakkelijk te demonteren bij tijdelijke bevestigingen of aanpassingen.
- TRACEFAST: unieke identificatie, eenvoudige traceerbaarheid en eenvoudige documentatie
- Boormethodes: diamantboor, holle boor en hamerboren allemaal ETA-goedgekeurd
- Bi-density inklapbare ring: zorgt voor een betrouwbare anti-slip werking voor een hogere instelstabiliteit
- Nieuwe koppelbegrenzingsmoer: garandeert dat het exacte koppel telkens wordt toegepast

HSL4 Anker
De HSL4 met hexagonale kop voor een consistente en gemakkelijke bevestiging. Gemakkelijk te verbergen dankzij het weinig uitsteken van de draadstang.

HSL4-B Anker
Voorzien van een zeskantkop met een rode dop die afbreekt wanneer het gewenste koppelmoment bereikt is. Een gemakkelijke installatie, zonder momentsleutel.

HSL4-G Anker
De klassieke draadstang en moer zorgen ervoor dat de plaat gemakkelijk verwijderd kan worden zonder beschadiging van het bevestigingspunt.

HSL4-SK Anker
De vlakke verzonken kop zorgt voor een perfect afgewerkte plaatsing en vermijdt ook struikelgevaar achteraf.

HSL-3-R Anker
De zeshoekige kop is nu beschikbaar in roestvrij staal (A4) voor corrosieve toepassingen.

HSL-3-GR Anker
De draadstangversie is ook verkrijgbaar in roestvrij staal (A4) voor demontage of installatie waar voorsteekmontage vereist is (zware elementen).

HSL-3-SKR Anker
De roestvrijstalen (A4) verzonken kopafwerking is bij uitstek geschikt voor het bevestigen van buitenhekwerk in openbare gebouwen.
Toegevoegde waarde

Ontwerp: ondersteund door PROFIS en ons engineering team
Dankzij de hoge afschuif- en trekbelastingsprestaties van de Hilti HSL ankers, kan het aantal bevestigingspunten geoptimaliseerd worden. Wat leidt tot kostenefficiënte oplossingen. Onze PROFIS ontwerpsoftware en persoonlijke technische ondersteuning onderbouwen de beste oplossing voor uw ontwerp.

Installatie: eenvoudig en zorgeloos
Geschikt voor hamer- of diamantgeboorde gaten, gevolgd door een snelle installatie. Wanneer tijdens de installatie het juiste koppelmoment wordt aangedraaid, wat essentieel is voor een correcte werking, zal de plastic ring voor de juiste spanning zorgen. De HSL4-B momentgecontroleerde plaatsing verhoogt de betrouwbaarheid van installatie aangezien geen momentsleutel meer nodig is.