Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu

HSL4 Keilanker voor zware toepassingen

Anker HSL4 M16 d24x138 10/-/- productnummer: 2237409

Keilanker voor ultieme prestaties en zware toepassingen met goedkeuringen voor veilige toepassingen in beton (koolstofstaal, zeskantkop)

  • Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
  • Kopconfiguratie: Zeskantkop
  • Goedkeuringen / Testresultaten: Brand, ETA, Seismisch, Seismisch

Klanten zochten ook naar HSL, keilbout, segmentanker, seismisch of nucleair.

Opties kiezen

Ankergrootte - D
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Ankerlengte
  • 82 mm
  • 94 mm
  • 97 mm
  • 109 mm
  • 111 mm
  • 117 mm
  • 129 mm
  • 131 mm
  • 138 mm
  • 153 mm
  • 156 mm
  • 163 mm
  • 178 mm
  • 183 mm
  • 185 mm
  • 205 mm
  • 213 mm
  • 235 mm
Inhoud van de verpakking
  • 4 Stk
  • 6 Stk
  • 10 Stk
  • 20 Stk
  • 40 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
10
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
287,10 EUR
28,71 EUR
/
1 stuk

ZWAARLASTANKERS VOOR VEELEISENDE BEVESTIGINGSTOEPASSINGEN

Hilti expansie- en zelfachterinsnijdende ankers, goedgekeurd voor gescheurd beton en in seismische condities

Goedgekeurd volgens de strengste tests en conform de certificaties voor gescheurd beton, vermoeiingsbelastingen en seismische certificatie C2 in de ETA, zijn deze ankers voor zware lasten bedoeld voor de meest veeleisende toepassingen op bouwterreinen. 

Dankzij onze PROFIS Engineering design software wordt dimensioneren sneller, betrouwbaarder en aangepast aan elk van uw projecten.
Onze gespecialiseerde ingenieurs kunnen u ook bijstaan door u te bezoeken in uw gebouwen of rechtstreeks op uw bouwplaats.

ONZE ZWAARLASTANKERS WORDEN AANBEVOLEN VOOR DIVERSE TOEPASSINGEN

DX 5 F8

Staal en metaal

Staalprofielen, basisplaten en aanpassingselementen vereisen vaak ankers die hoge trek- en afschuifbelastingen kunnen opnemen. Zwaarlastankers zijn een ideale oplossing omdat er minder bevestigingspunten nodig zijn dankzij de hoge prestaties van het anker. 

Hilti HDA (Design Anchor; Heavy-Duty Anchor) Hilti HDA (Hinterschnittanker) adapted

Leidingen en uitrusting

Ondersteuning van zware leidingen of groepen van leidingen, met verschillende bevestigingspunten, worden best voorzien van mechanische zwaarlastankers. Ook kritische uitrusting vraagt de betrouwbaarheid, veiligheid en performantie van zwaarlastankers HSL4.

 

bouwwerf

Tijdelijke bevestigingen

Werkplatforms en zware bekistingen vereisen hoge afschuifkrachten en ankers die gemakkelijk verwijderd kunnen worden. Hilti HSL en HDA zwaarlast, mechanische ankers voldoen aan beide behoeften en verzekeren een installatie met onmiddellijke belasting. 

HSL4 – VEELZIJDIGHEID VAN EEN MULTI-INZETBAAR ANKER

Presteert zoals verwacht van een Hilti expansieanker, maar biedt ook een unieke combinatie van veelzijdigheid en verbeterd draagvermogen.

De combinatie van hoge trek- en afschuifbelasting samen met een gemakkelijke en betrouwbare installatie, zorgt ervoor dat zwaarlastankers een veilig en kostenefficiënt alternatief vormen t.o.v. klassieke oplossingen zoals chemische verankering of spreidankers. 

Hilti HSL4 uitzetplug

Voordelen

  • Bijna 40 jaar ervaring in de markt met miljoenen geïnstalleerde ankers
  • Goedgekeurd door zowel ETA als ICC-ESR internationale goedkeuringen
  • Geschikt voor gebruik in zowel gescheurd als ongescheurd beton, C20/25 tot C50/60 alsook voor alle dynamische belastingen: seismische C1 en C2, schok en vermoeiing
  • Uiterst hoge weerstand tegen afschuikrachten dankzij de - speciale staalkwaliteiten van de huls
  • Automatische koppelregeling met HSL4-B versie
  • Aanpasbare lengte om aan specifieke toepassingen te kunnen voldoen
  • Gemakkelijk te demonteren bij tijdelijke bevestigingen of aanpassingen. 
  • TRACEFAST: unieke identificatie, eenvoudige traceerbaarheid en eenvoudige documentatie
  • Boormethodes: diamantboor, holle boor en hamerboren allemaal ETA-goedgekeurd
  • Bi-density inklapbare ring: zorgt voor een betrouwbare anti-slip werking voor een hogere instelstabiliteit
  • Nieuwe koppelbegrenzingsmoer: garandeert dat het exacte koppel telkens wordt toegepast

HSL 4 Anker

HSL4 Anker

De HSL4 met hexagonale kop voor een consistente en gemakkelijke bevestiging. Gemakkelijk te verbergen dankzij het weinig uitsteken van de draadstang. 

HSL 4-B Anker

HSL4-B Anker

Voorzien van een zeskantkop met een rode dop die afbreekt wanneer het gewenste koppelmoment bereikt is. Een gemakkelijke installatie, zonder momentsleutel. 

 HSL 4-G Anker

HSL4-G Anker

De klassieke draadstang en moer zorgen ervoor dat de plaat gemakkelijk verwijderd kan worden zonder beschadiging van het bevestigingspunt.

HSL 4-SK Anker

HSL4-SK Anker

De vlakke verzonken kop zorgt voor een perfect afgewerkte plaatsing en vermijdt ook struikelgevaar achteraf.

 HSL 3-R Anker

HSL-3-R Anker

De zeshoekige kop is nu beschikbaar in roestvrij staal (A4) voor corrosieve toepassingen.

HSL 3-GR Anker

HSL-3-GR Anker

De draadstangversie is ook verkrijgbaar in roestvrij staal (A4) voor demontage of installatie waar voorsteekmontage vereist is (zware elementen).

HSL-3-SKR Anker

HSL-3-SKR Anker

De roestvrijstalen (A4) verzonken kopafwerking is bij uitstek geschikt voor het bevestigen van buitenhekwerk in openbare gebouwen.

Toegevoegde waarde

Werkplannen van een ingenieur en een laptop

Ontwerp: ondersteund door PROFIS en ons engineering team

Dankzij de hoge afschuif- en trekbelastingsprestaties van de Hilti HSL ankers, kan het aantal bevestigingspunten geoptimaliseerd worden. Wat leidt tot kostenefficiënte oplossingen. Onze PROFIS ontwerpsoftware en persoonlijke technische ondersteuning onderbouwen de beste oplossing voor uw ontwerp.

Werknemer houdt werkplannen vast op werf

Installatie: eenvoudig en zorgeloos

Geschikt voor hamer- of diamantgeboorde gaten, gevolgd door een snelle installatie. Wanneer tijdens de installatie het juiste koppelmoment wordt aangedraaid, wat essentieel is voor een correcte werking, zal de plastic ring voor de juiste spanning zorgen. De HSL4-B momentgecontroleerde plaatsing verhoogt de betrouwbaarheid van installatie aangezien geen momentsleutel meer nodig is.