HSL4-B Keilanker voor zware toepassingen
Anker HSL4-B M20 d28x198 30/-/- productnummer: 2237430
Keilanker met koppelsturing voor ultieme prestaties en zware toepassingen met goedkeuringen voor beton (koolstofstaal)
- Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
- Kopconfiguratie: Veiligheidskap
- Goedkeuringen / Testresultaten: Brand, ETA, Seismisch, Seismisch
Klanten zochten ook naar HSL, keilbout, segmentanker, seismisch of nucleair.
Opties kiezen
Ankergrootte - D
- M12
- M16
- M20
- M24
Ankerlengte
- 121 mm
- 131 mm
- 141 mm
- 151 mm
- 166 mm
- 178 mm
- 191 mm
- 198 mm
- 203 mm
- 223 mm
- 228 mm
- 231 mm
Inhoud van de verpakking
- 4 Stk
- 6 Stk
- 10 Stk
- 20 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
6
Nettoprijs (excl BTW)
365,94 EUR
60,99 EUR
/
1 stuk