HSL4-G Keilanker voor zware toepassingen
Anker HSL4-G M8 d12x107 20/-/- productnummer: 2237456
Zwaarlastanker voor ultieme prestaties met goedkeuringen voor veiligheidsrelevante toepassingen in beton (koolstofstaal, uitwendige bedrading)
- Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
- Kopconfiguratie: Buitendraad
- Goedkeuringen / Testresultaten: Brand, ETA, Moeheid, Seismisch, Seismisch
Klanten zochten ook naar HSL, keilbout, segmentanker, seismisch of nucleair.
Opties kiezen
Ankergrootte - D
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Ankerlengte
- 92 mm
- 106 mm
- 107 mm
- 121 mm
- 127 mm
- 141 mm
- 147 mm
- 160 mm
- 161 mm
- 172 mm
- 175 mm
- 185 mm
- 187 mm
- 192 mm
- 200 mm
- 201 mm
- 205 mm
- 210 mm
- 222 mm
- 230 mm
- 235 mm
- 250 mm
- 260 mm
- 275 mm
- 330 mm
Inhoud van de verpakking
- 4 Stk
- 6 Stk
- 10 Stk
- 20 Stk
- 40 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
40
Nettoprijs (excl BTW)
400,80 EUR
10,02 EUR
/
1 stuk