HCC-K Afschuifverbinding
Slide 1 of 2: 31678.tif
Afschuifverbinding voor wapening
- Materiaal, corrosie: Koolstofstaal
- Omgevingsomstandigheden: Binnen, droog, Binnen met tijdelijke condensatie, Buiten (meer dan 1km vanaf de kust)
- Basismaterialen: Beton (gescheurd), Beton (ongescheurd)
Klanten zochten ook naar HCC K, wapening, beton, tulpanker of versteviging.
Opties kiezen
Materiaalsamenstelling
- B500B DIN 488
Ankergrootte - D
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
Boordiameter
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
Ankerlengte
- 230 mm
- 290 mm
- 360 mm
Inhoud van de verpakking
- 25 Stk
- 50 Stk
- 100 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
Vanaf 314,74 EUR