Inloggen en aankoopfuncties terug binnen een paar uur
Haakse

Slijpers

Maak van je haakse slijper je dagelijkse bondgenoot

Werknemer slijpt met een haakse slijper door metaal, met zichtbare vonken.
Kracht

Metaal doorslijpen

Zaag snel door wapeningsstaven, buizen, draadeinden en platen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.
Persoon gebruikt een Hilti haakse slijper om metaal te slijpen, met zichtbare vonken
Veelzijdigheid

Metaal slijpen

Geef je project de perfecte afwerking, van grof slijpwerk tot een perfect glad oppervlak.
Persoon gebruikt een Hilti haakse slijper om beton door te slijpen, aangesloten op een stofafzuigslang.
Vrijwel stofvrij

Beton doorslijpen

Moet je beton droog en vrijwel stofvrij doorslijpen? Sluit je haakse slijper aan op een Hilti stofzuiger.
Persoon gebruikt een Hilti haakse slijper om beton te schuren, aangesloten op een stofafzuigslang.
Glad

Beton schuren

Bereik een krasvrije betonafwerking met diamantschijven voor een perfect resultaat.
Werknemer slijpt met een haakse slijper door metaal, met zichtbare vonken.
Kracht

Metaal doorslijpen

Zaag snel door wapeningsstaven, buizen, draadeinden en platen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.
Persoon gebruikt een Hilti haakse slijper om metaal te slijpen, met zichtbare vonken
Veelzijdigheid

Metaal slijpen

Geef je project de perfecte afwerking, van grof slijpwerk tot een perfect glad oppervlak.
Persoon gebruikt een Hilti haakse slijper om beton door te slijpen, aangesloten op een stofafzuigslang.
Vrijwel stofvrij

Beton doorslijpen

Moet je beton droog en vrijwel stofvrij doorslijpen? Sluit je haakse slijper aan op een Hilti stofzuiger.
Persoon gebruikt een Hilti haakse slijper om beton te schuren, aangesloten op een stofafzuigslang.
Glad

Beton schuren

Bereik een krasvrije betonafwerking met diamantschijven voor een perfect resultaat.

    Ontworpen voor snel en veilig (door)slijpen

    Snoerloze haakse slijper met hoge capaciteit AG 30D-22 (G01) met AC-D SPX doorslijpschijf van 230 mm en B22-290 accu.
    Label 3D Active Torque Control op een haakse slijper

    ATC 3D-antitorsiesysteem

    Bescherming tegen terugslag in alle richtingen (AG 6D-22, AG 125-20D, AG 125-20S).

    SensTech-label op een haakse slijper

    SensTech

    Stopt onmiddellijk zodra je de handgreep loslaat (enkel AG 6D).

    Gebruik van een Hilti haakse slijper om een metalen staaf door te slijpen, met zichtbare vonken.

    Snelwerkende schijfrem

    Stopt de schijf binnen enkele seconden voor extra veiligheid op snoerloze en geselecteerde elektrische modellen.

    Persoon die een Hilti haakse slijper gebruikt om een metalen staaf door te slijpen, met vonken.

    Ergonomisch ontwerp

    Slanke handgreep voor optimaal comfort en maximale wendbaarheid.

    Gemiddeld bestaat 28% van de materialen in een Hilti toestel uit gerecycleerde materialen.¹
    Snoerloos of met snoer

    Kies jouw energiebron

    Heb je meer bewegingsvrijheid nodig op de werf? Wil je buizen of lichte profielen doorslijpen? Snel betonijzer, metaal of beton doorslijpen? Of lasnaden voorbereiden? Onze snoerloze haakse slijpers op het Nuron accuplatform zijn ontwikkeld voor al deze toepassingen. Voor langdurige en intensieve werkzaamheden kies je voor onze krachtige elektrische haakse slijpers. Welke toepassing je ook hebt, je beschikt altijd over de snelheid en kracht die nodig zijn om de klus te klaren.

    Snoerloos

    *Wat je kunt doen met één acculading


    Tot 37 zaagsneden in wapening
    (⌀ 26 mm)

    Met snoer

    Wanneer kies je voor snoer?


    Voortdurende stroomvoorziening nodig?
    Kies dan voor snoer

    * Gebaseerd op tests met:

    Snoerloze haakse slijper AG 30D-22 met Nuron B22-290 accu en AC-D SPX 230 x 1,8 doorslijpschijf. De werkomstandigheden, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, stofniveau en de bewerkte materialen, kunnen de prestaties en accuduur aanzienlijk beïnvloeden.

    “Geen gedoe meer met kabels. Met Hsnoerloze haakse slijpers van Hilti heb ik altijd de kracht die ik nodig heb, waar ik ook aan het werk ben.”

    Optimaliseer je machinepark

    FAQ | Veelgestelde vragen

    20 JAAR BEPERKTE GARANTIE

    Garantie op onderdelen en arbeidskosten

    Hilti repareert of vervangt onderdelen die defect raken als gevolg van materiaal- of fabricagefouten gedurende 20 jaar (2).

    2 jaar dekking tegen slijtage

    Kostendekking

    Wij repareren de meeste machines gedurende 2 jaar gratis vanaf de aankoopdatum. Dit omvat reserveonderdelen, arbeidskosten en verzendkosten. Na deze gratis serviceperiode zijn herstellingen betalend en geniet je, afhankelijk van het model, van een vaste reparatieprijs (3).

    Pictogram voor reparatietermijn van toestel
    Reparatie binnen 3 dagen

    Snelle reparatie

    Normaal ontvang je je toestel binnen drie dagen na je reparatieaanvraag terug. We kunnen je defecte toestel zelfs ophalen op de werf en na reparatie op dezelfde locatie terugbezorgen. (4)

    Ja. Onze Hilti haakse slijpers zijn compatibel met stofafzuigkappen die zijn ontworpen voor zowel slijp- als doorslijptoepassingen. In combinatie met een Hilti stofzuiger zorgen ze voor een optimale stofafzuiging en helpen ze je te voldoen aan de geldende veiligheidsnormen. Ontdek op de productpagina van je haakse slijper welke stofafzuigkap geschikt is voor jouw model.

    De juiste maat haakse slijper hangt af van je toepassing en het type werkzaamheden dat je uitvoert. Kleine haakse slijpers (met een schijfdiameter van 115 of 125 mm) zijn doorgaans wendbaarder en beter geschikt voor lichte doorslijp- en slijpwerkzaamheden, of voor werken in krappe en moeilijk bereikbare ruimtes.

    Grotere haakse slijpers (met een schijfdiameter van 230 mm) bieden een grotere zaagdiepte en meer vermogen. Daardoor zijn ze beter geschikt voor zware toepassingen, zoals het doorslijpen van dikke materialen of werkzaamheden op grotere oppervlakken.

    Hilti biedt een uitgebreid assortiment haakse slijpers, van compacte modellen voor precisiewerk tot krachtige machines voor veeleisende slijp- en doorslijptoepassingen. Bekijk ons assortiment haakse slijpers om het model te vinden dat bij jouw toepassing past.

    De juiste snelheid hangt af van de toepassing, het materiaal en het type schijf dat je gebruikt. Voor doorslijptoepassingen werken haakse slijpers doorgaans op hogere snelheden, terwijl lagere snelheden vaak de voorkeur hebben voor polijsten of voor het bewerken van gevoelige of warmtegevoelige materialen.

    Gebruik altijd een snelheid die het maximaal toegestane toerental van de schijf niet overschrijdt en aansluit bij de vereisten van je toepassing. Indien beschikbaar kunnen variabele snelheidsinstellingen helpen om meer controle te krijgen en consistentere resultaten te behalen bij verschillende werkzaamheden.

    Belangrijke veiligheidsfuncties van een haakse slijper zijn onder andere een dodemansschakelaar (ook wel peddelschakelaar genoemd), die het toestel onmiddellijk uitschakelt zodra je de schakelaar loslaat, en een snelwerkende schijfrem die de schijf na uitschakeling snel tot stilstand brengt.

    Elektronische veiligheidssystemen zoals Active Torque Control (ATC) helpen het risico op terugslag te verminderen door de motor uit te schakelen wanneer de schijf blokkeert. Sommige Hilti haakse slijpers bieden extra bescherming met ATC 3D, dat bescherming biedt tegen terugslag in alle richtingen.

    Veel Hilti haakse slijpers combineren deze functies met aanvullende systemen zoals softstart en overbelastingsbeveiliging om de controle te verbeteren en zowel de gebruiker als het toestel te beschermen. Ook een ergonomisch ontwerp en lage trillingswaarden dragen bij aan veiliger en comfortabeler werken tijdens langdurig gebruik.

    Ja. Veel Hilti haakse slijpers zijn uitgerust met een dodemansschakelaar, vaak uitgevoerd als een peddelschakelaar, om de veiligheid tijdens het werken te verhogen.

    De schakelaar moet continu worden ingedrukt om het toestel te laten werken en schakelt de motor automatisch uit zodra je hem loslaat. Op sommige Hilti modellen biedt SensTech dezelfde dodemansfunctie via aanraakdetectie, zonder mechanische peddelschakelaar.

    Dit helpt het risico op ongecontroleerde werking van de haakse slijper te verminderen wanneer je de grip of controle over het toestel verliest.

    De beschikbaarheid van deze functie verschilt per model. Controleer daarom altijd de productspecificaties van jouw haakse slijper.

    Het gebruik van een stofzuiger bij het doorslijpen van metaal wordt over het algemeen niet aanbevolen. Bij het doorslijpen van metaal komen hete vonken en scherpe metaaldeeltjes vrij, die de stofzuiger kunnen beschadigen en veiligheidsrisico's kunnen veroorzaken.

    Hilti stofafzuigingssystemen zijn voornamelijk ontworpen voor toepassingen zoals het doorslijpen en schuren van beton of metselwerk, waarbij ze helpen om fijnstof in de lucht te beperken.

    Raadpleeg altijd de instructies van je haakse slijper, accessoire en stofzuiger voordat je deze samen gebruikt.

    (1) Cijfers van 2024

    (2) 20 jaar garantie op fabricag- en materiaaldefecten: uitzonderingen van toepassing. Het is uitsluitend aan Hilti om te beslissen of het gereedschap wordt gerepareerd of vervangen, of dat de aankoopprijs van het gereedschap wordt terugbetaald als er geen reserveonderdelen beschikbaar zijn. De wettelijke garantierechten van de klant in geval van productdefecten blijven onverminderd van kracht.

    (3) Gratis reparaties: gedurende 2 jaar na aankoop, enkele uitzonderingen van toepassing*. Na de unieke garantieperiode van 2 jaar kunt u gebruikmaken van onze reparatieforfaits met een begrensd bedrag. Na elke reparatie buiten garantie (forfait of offerte) geniet u van 3 maanden bijkomende garantie op de betreffende machine.
    *Met uitzondering van de volgende machines waarvoor een garantie van 1 jaar geldt: SDT 30 ; SD-M 2 01 ; SMI 55 ; SMD 57 ; SID 121-A ; XBT 4000-A ; UH 700 ; UD 30 ; UD 16 ; ST 2500 ; ST 1800 ; TKI 2500 ; SD 5000 ; P 8000D ; P 3500 ; ED 3500 ; BD 2000 ; DS FS12/14 chariot ; DEG 150-D ; DEG 125-D ; DCG 230-DB ; DCG 230-D ; DCG 180-P ; DCG 125-S ; DAG 230-D ; DAG 125-SE ; DAG 125-S ; AG 125-13S ; AG 125-15DB ; AG 230-24D ; AG 600-A36 ; AG 500-A22 ; AG 230-27DB ; AG 125-8SE ; DX 860-ENP ; DSH 600-X, DSH 700-X, Pompe DSH-P et DSH 900-X

    Houd er rekening mee dat schade als gevolg van misbruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruikershandleiding van het gereedschap, niet wordt gedekt en in rekening wordt gebracht. Daarnaast zijn bepaalde onderdelen – zoals verbruiksartikelen – uitgesloten van kosteloze reparatie of vervanging. De kosten hiervoor zijn ten laste van de klant. Vraag gerust naar de volledige lijst met uitzonderingen.

    (4) Reparatieperiode van 3 dagen: Hilti streeft ernaar uw gereedschap zo snel mogelijk terug te bezorgen, doorgaans binnen enkele dagen. De vermelde termijn is een richtwaarde en geen garantie. Doorlooptijden kunnen variëren afhankelijk van omstandigheden zoals onderdelenbeschikbaarheid of logistiek. Hilti kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of eventuele schade die voortvloeit uit een langere reparatieperiode.

    Ontdek onze haakse slijpers