Inloggen en aankoopfuncties terug binnen een paar uur

Verbruiksmaterialen voor gereedschappen voor buisperstangen

Toebehoren voor buisperstangen: persbekken voor buizen, ringen en actuators, ontwikkeld voor het betrouwbaar verbinden van een grote verscheidenheid aan buizen

18 producten

Filteren

Nieuw

L134902 (195962)


Omschrijving
Druk op de kaken voor G-profielpersen tot 40 mm. Compatibel met Hilti-NPR 19-22/A-persgereedschap.
Drukprofiel
G(Geberit)
Onderhoudsinterval
1 jaar

Nieuw

L110643 (190641)


Omschrijving
Druk op de kaken voor TH-profielpersen tot 40 mm. Compatibel met Hilti NPR 19-22/A-persgereedschap.
Drukprofiel
TH
Onderhoudsinterval
1 jaar

Nieuw

L110645 (190643)


Omschrijving
Druk de kaken voor U-profielpersfittingen tot 40 mm. Compatibel met Hilti NPR 19-22/A-pijperspersgereedschap.
Drukprofiel
U
Onderhoudsinterval
1 jaar

Nieuw

L110647 (190646)


Omschrijving
Druk op de kaken voor V-profielpersen tot 35 mm. Compatibel met Hilti-NPR 19-22/A-persgereedschap
Drukprofiel
V
Onderhoudsinterval
1 jaar

Nieuw

L107311 (191165)


Omschrijving
Druk de kaken voor G-profielpersen tot 50 mm. Compatibel met Hilti NPR 32-22/A-persgereedschap.
Drukprofiel
G(Geberit)
Onderhoudsinterval
1 jaar

Nieuw

L129331 (2440966)


Omschrijving
Persbekken voor M-profielpersen tot 35 mm. Compatibel met NPR 32-22/A-persgereedschap.
Drukprofiel
M(Geberit)
Onderhoudsinterval
1 jaar

Nieuw

L110650 (190649)


Omschrijving
Druk op de kaken voor TH-profielpersen tot 50 mm. Compatibel met NPR 32-22/A-persdrukgereedschap.
Drukprofiel
TH
Onderhoudsinterval
1 jaar

Nieuw

L110649 (190648)


Omschrijving
Persbekken voor U-profielpersen tot 50 mm. Compatibel met NPR 32-22/A-persgereedschap.
Drukprofiel
U
Onderhoudsinterval
1 jaar

Nieuw

L110653 (190653)


Omschrijving
Persbekken voor V-profielpersen tot 54 mm. Compatibel met NPR 32-22/A-persgereedschap.
Drukprofiel
V
Onderhoudsinterval
1 jaar

Nieuw

L137218 (198380)
Omschrijving
Koffers voor buispersbekken
Drukprofiel
n.v.t.
Diameter
50 mm
L128516 (2322355)


Drukprofiel
Flow Fit (Geberit)
Onderhoudsinterval
1 jaar

Nieuw

L129333 (2440877)


Omschrijving
Persbekken voor Uponor S-Press® / S-Press Plus® persfittingen tot 50 mm. Compatibel met de Hilti NPR 32 perstangen.
Drukprofiel
UP (Uponor)
Onderhoudsinterval
1 jaar

Nieuw

L107308 (191163)


Omschrijving
Drukringen voor G-profielpersen tot 75 mm. Compatibel met NPR 32-22/A-persgereedschap.
Drukprofiel
G(Geberit)
Onderhoudsinterval
1 jaar

Nieuw

L107310 (191164)


Omschrijving
Persringen voor M-profielpersfittingen, compatibel met NPR 32-persgereedschappen voor leidingen (controleer de technische documenten voor de compatibiliteit van het perssysteem voor leidingen)
Drukprofiel
M(Geberit)
Onderhoudsinterval
1 jaar

Nieuw

L107279 (191166)


Omschrijving
Actuatoren voor NPR PR-persringen. Compatibel met NPR 32-22/A-buizenpersgereedschap
Drukprofiel
n.v.t.
Onderhoudsinterval
1 jaar

Nieuw

L114348 (196074)


Omschrijving
Persringen voor TH-profielpersmaten tot 63 mm. Compatibel met NPR 32-22/A-persgereedschap
Drukprofiel
TH
Onderhoudsinterval
1 jaar

Nieuw

L114345 (196075)


Omschrijving
Drukringen voor U-profielpersen tot 110 mm. Compatibel met NPR 32-22/A-persgereedschap.
Drukprofiel
U
Onderhoudsinterval
1 jaar

Nieuw

L114347 (196073)


Omschrijving
Drukringen voor V-profielpersen tot 108 mm. Compatibel met NPR 32-22/A-persgereedschap.
Drukprofiel
V
Onderhoudsinterval
1 jaar