Opleiding in het ontwerpen van voetplaten met PROFIS Engineering

Opleiding in het ontwerpen van voetplaten

Technische opleidingen om uw productiviteit te maximaliseren

  • Is het anker dat u gekozen hebt wel het meest geschikt voor uw toepassing?
  • Voldoet het ontwerp aan de eisen van EC2?
  • Is de ontworpen voetplaat echt stevig genoeg?

Stelt u zich vaak deze vragen? Dan is deze opleiding iets voor u!

INLEIDING

We weten dat het ontwerpen van achteraf geïnstalleerde ankers voor staal-betonverbindingen een cruciaal, maar klein onderdeel is van uw dagelijkse werk. Om u te helpen deze stap in uw project te optimaliseren, hebben we een reeks opleidingen ontwikkeld.

De onderwerpen variëren van de basisprincipes van ankerontwerp tot zeer geavanceerde toepassingen. Ze zijn relevant voor zowel pas afgestudeerde ingenieurs als voor ervaren professionals.

De inhoud is opgesteld door onze experts en beschikbaar in digitale vorm én via klassikale sessies. Deze opleidingen helpen u het volledige potentieel van Hilti PROFIS Engineering te benutten en in slechts enkele klikken staal-betonverbindingen te ontwerpen.

Wat u moet onthouden

De opleiding in het ontwerpen van voetplaten kan u tot 50% tijdswinst opleveren bij het ontwerpproces.

Voordelen van onze opleiding:

  • Een actueel overzicht van de regelgeving en de impact ervan op het ontwerpen van voetplaten
  • Inzicht in hoe u alle functies van Hilti PROFIS Engineering kunt gebruiken om sneller verbindingen te ontwerpen
  • Permanente vormingscredits en een Hilti-certificaat
  • Toegang tot regelmatig geüpdatete digitale content over het ontwerpen van ankers

MODULES

De basis van ankertechniek

Wat zijn achteraf geïnstalleerde ankers?

Een overzicht van de verschillende ankertypes en hun werkingsprincipes, gevolgd door de belangrijkste factoren die de keuze van het juiste anker beïnvloeden.

Old HST in Railing, Hand-railing

Het regelgevend kader

Wat zijn de ontwerpregels voor ankers?

Een overzicht van de ontwerpnormen en van de manier waarop fabrikanten de vereiste technische gegevens aanleveren.

Ontwerpen van ankers volgens EC2 (statische belasting)

Hoe maakt u modellen die voldoen aan de EN 1992-4 norm?

Een diepgaande analyse van het statisch ontwerp volgens EN 1992-4, met een vergelijking van de belangrijkste verschillen met ETAG 001. Zo bent u zeker dat uw ontwerp volledig conform de norm is.

Ontwerpen van de voetplaat

Hoe u een volledige toepassing van een plaat correct ontwerpt.

Overzicht van typische uitdagingen bij staal-betonverbindingen en een praktische demonstratie van de beste manier om PROFIS Engineering te gebruiken voor het ontwerpen van ankers.

Opleidingsmogelijkheden

E-learning

Of u nu een ervaren ingenieur bent of een pas afgestudeerde die aan zijn carrière begint, ons digitaal leerplatform biedt u de nodige kennis. Het omvat de modules: Basisprincipes van verankering, Regelgevend kader en Ontwerpen van ankers volgens EN1992-4 (Statica).

Voordelen van e-learning:

  • Flexibel leren – de inhoud is permanent beschikbaar
  • Duidelijke en gemakkelijk te volgen content
  • Regelmatige evaluaties om uw kennis te controleren
  • Toegang via uw Hilti PROFIS Engineering-software

Toegang tot de e-learning

Opleiding op locatie

Is uw plaat echt stevig? Welke uitdagingen komen naar voren wanneer u ervan uitgaat dat een plaat stevig is?
Deze 60 minuten durende opleidingssessie, beschikbaar met PROFIS Engineering Premium, behandelt de module Ontwerpen van platen en biedt antwoorden op deze vragen.

Voordelen van een face-to-face opleiding:

  • Hooggekwalificeerde experts halen het maximale uit uw leerervaring
  • Relevante inhoud, afgestemd op uw bedrijf
  • Praktische demonstratie van de software om u te helpen leren en meteen te profiteren van de voordelen van ontwerpen met PROFIS
  • Mogelijkheid tot het behalen van permanente vormingspunten

Vraag een face-to-face opleiding aan