Gipsplaatschroefmachine of boor-/schroefmachine: welke machine kies je?
Een gipsplaatschroefmachine is de beste keuze voor het repetitief bevestigen van gipsplaten, omdat ze snel schroeft en een constante schroefdiepte garandeert. Een boor-/schroefmachine is veelzijdiger en beter geschikt voor uiteenlopende toepassingen. Voor grotere projecten kan een schroefmagazijn de productiviteit nog verder verhogen door sneller en efficiënter te werken.

Bij de plaatsing van gipswanden zijn snelheid en een consistente afwerking essentieel. Een standaard boor-/schroefmachine kan volstaan voor occasioneel gebruik, maar professionele stukadoors worden dagelijks met heel andere uitdagingen geconfronteerd. Op grote werven worden soms tot 1.400 schroeven per dag verwerkt, telkens op exact dezelfde diepte en met dezelfde nauwkeurigheid. In zulke situaties kan een speciale gipsplaatschroefmachine een aanzienlijk verschil maken.

Waarom een gipsplaatschroefmachine gebruiken?
Op het eerste gezicht lijken een gipsplaatschroefmachine en een standaard boor-/schroefmachine sterk op elkaar. Toch is een gipsplaatschroefmachine speciaal ontwikkeld voor het repetitief bevestigen van gipsplaten en biedt ze verschillende voordelen die een directe impact hebben op de productiviteit, het werkcomfort en de kwaliteit van de afwerking.
Stukadoors verwerken elke dag grote aantallen identieke schroeven. In tegenstelling tot een standaard boor-/schroefmachine beschikt een gipsplaatschroefmachine over een koppeling die speciaal is ontwikkeld voor snel en repetitief schroefwerk.
Na het instellen van de machine laat deze koppeling de motor continu draaien, zodat schroeven met minimale inspanning snel na elkaar kunnen worden geplaatst, terwijl een constante schroefdiepte en een uniforme afwerkingskwaliteit behouden blijven.
Een van de meest voorkomende problemen bij het plaatsen van gipswanden is het te diep of onvoldoende indraaien van schroeven. Gipsplaatschroefmachines zijn speciaal afgestemd op deze toepassing. Hun toerental (5.000 t/min bij Hilti) en koppel (7 Nm bij Hilti) zijn geoptimaliseerd voor gipsplaatschroeven.
Daardoor wordt een constante schroefdiepte bereikt zonder het oppervlak van de plaat te beschadigen, wat resulteert in een hogere afwerkingskwaliteit.
Het plaatsen van gipswanden is fysiek veeleisend werk. Gipsplaatschroefmachines worden daarom ontwikkeld met bijzondere aandacht voor ergonomie. Dankzij hun lage gewicht, uitgebalanceerde ontwerp en comfortabele handgreep helpen ze vermoeidheid te verminderen tijdens repetitieve werkzaamheden.
Voor professionals die dagelijks meerdere uren besteden aan het bevestigen van gipsplaten, kan een verbeterde ergonomie een aanzienlijk verschil maken op het vlak van comfort en productiviteit.

Hoe kies je een gipsplaatschroefmachine?
Houd bij het kiezen van een gipsplaatschroefmachine rekening met de volgende criteria:
Vermogen (toerental en koppel)
Accuduur
Ergonomie
Gewicht
Compatibiliteit met specifieke accessoires, waaronder schroefmagazijnen
Deze factoren bepalen samen het gebruiksgemak, de productiviteit en de geschiktheid van de machine voor dagelijkse toepassingen op de werf.

Schroeven in bulk of op strip: welke kies je?
Een gipsplaatschroefmachine biedt al een aanzienlijk productiviteitsvoordeel ten opzichte van een klassieke boor-/schroefmachine. Om het maximale uit je machine te halen, kiezen veel professionals echter voor schroeven op strip.
Losse schroeven zijn de traditionele oplossing, maar kunnen verschillende inefficiënties op de werf veroorzaken:
Schroeven kunnen gemakkelijk uit zakken of uit de hand vallen, wat leidt tot verspilling van verbruiksmateriaal.
De gebruiker moet telkens opnieuw een schroef nemen, positioneren en inschroeven.
Deze repetitieve bewegingen onderbreken de workflow en vertragen de installatie.
Hoewel deze onderbrekingen beperkt lijken, kunnen ze aanzienlijk oplopen wanneer er dagelijks tientallen gipsplaten moeten worden geplaatst.
Schroeven op strip zijn bevestigd op een kunststof strip die rechtstreeks in het schroefmagazijn van de gipsplaatschroefmachine wordt geplaatst. Elke strip bevat tot 40 gipsplaatschroeven. Afhankelijk van het type plaat zijn verschillende schroeflengtes beschikbaar, van 25 tot 55 mm.
Zodra de strip is geladen:
De schroeven zitten al op hun plaats en zijn direct klaar voor gebruik.
Het is niet nodig om elke schroef afzonderlijk te nemen en te positioneren.
De gebruiker hoeft alleen de neus van de machine tegen de plaat te plaatsen en druk uit te oefenen.
De volgende schroef wordt automatisch in de inschroefpositie gebracht.
Dit zorgt voor een vlottere workflow, minder onnodige bewegingen en minder verlies van schroeven.

Zijn schroeven op strip de meerkost waard?
Schroeven op strip zijn doorgaans duurder dan losse schroeven. Toch geeft de aankoopprijs van het verbruiksmateriaal slechts een deel van het plaatje weer. De arbeidskosten hebben vaak een veel grotere impact op de totale kost van een project.
Een schroefmagazijn is een relatief beperkte investering in vergelijking met de totale kost van de machine. Gemiddeld kunnen gebruikers dankzij schroeven op strip ongeveer 35% productiviteitswinst behalen.
Voor teams die minstens 40 gipsplaten per dag plaatsen, kunnen de tijdswinst en de vermindering van materiaalverlies samen oplopen tot 100 euro operationele besparing per werknemer per dag, zelfs wanneer schroeven op strip twee keer zoveel zouden kosten als losse schroeven, wat in de praktijk zelden het geval is.
Potentiële jaarlijkse besparing van € 22.000 per plaatser per jaar.
Voor de meeste bedrijven die actief zijn in de plaatsing van gipswanden compenseren de productiviteitswinsten de extra kost van het verbruiksmateriaal vaak zeer snel.
Hilti schroefmagazijnen voor het plaatsen van schroeven op strip

Schroevenmagazijn SD-M 1

Schroevenmagazijn SD-M 2
Welke accessoires kunnen de productiviteit bij het plaatsen van gipswanden verhogen?

Schroefmagazijn
Het accessoire met de grootste impact op de productiviteit is het schroefmagazijn. Doordat schroeven niet langer afzonderlijk hoeven te worden genomen en gepositioneerd, kun je sneller werken, worden onderbrekingen beperkt en blijft het werktempo constant.

Verlengstukken voor plafondtoepassingen
Het plaatsen van gipswanden tegen het plafond is bijzonder veeleisend. Voortdurend op en af een trapladder of werkplatform klimmen vertraagt het werk en verhoogt de risico's.
Met verlengstukken kunnen plaatsers vanaf de grond werken terwijl ze platen tegen het plafond bevestigen. Het Hilti SME-verlengsysteem is geschikt voor verschillende plafondhoogtes. Door meerdere verlengbuizen te koppelen, kunnen gebruikers veilig met beide voeten op de grond blijven staan en tegelijk uitstekende schroefprestaties behouden.

Snoerloze technologie
Hoewel het strikt genomen geen accessoire is, kan de keuze voor een snoerloze gipsplaatschroefmachine een aanzienlijke impact hebben op de productiviteit. In vergelijking met elektrische machines bieden accumodellen verschillende voordelen:
Geen noodzaak om een stopcontact te zoeken op de werf
Meer bewegingsvrijheid
Geen kabels om te beheren
Minder risico op struikelen
Eenvoudiger verplaatsen tussen verschillende werkzones
Deze voordelen helpen om werkzaamheden vlotter te laten verlopen en onderbrekingen op de werf tot een minimum te beperken.
Waarom kiezen voor een Hilti gipsplaatschroefmachine?
De Hilti SD 5000-22 gipsplaatschroefmachine is speciaal ontwikkeld voor de professionele plaatsing van gipswanden. Met een gewicht van slechts 1,1 kg ligt de compacte en lichte machine comfortabel in de hand, zelfs tijdens lange werkdagen, terwijl de robuuste constructie bestand is tegen de veeleisende omstandigheden op de werf.
Met een toerental van 5.000 t/min is de machine geschikt voor alle toepassingen van stukadoors, zowel met als zonder schroefmagazijn. In combinatie met schroeven op strip vereenvoudigt het schroefmagazijn bovendien het instellen van de schroefdiepte en vermindert het de fysieke belasting.Het resultaat is een machine die comfort, betrouwbaarheid en productiviteit combineert.
De SD 5000-22 gipsplaatschroefmachine werkt op het Hilti Nuron accuplatform. Met slechts één compacte B22-55 accu kunnen onder typische werkomstandigheden tot 1.400 schroeven per acculading worden verwerkt.
Voor veel professionals betekent dit dat ze een volledige werkdag kunnen werken met een minimum aan onderbrekingen voor het opladen. De SD 5000-22 is bovendien compatibel met het SME-verlengsysteem en de SD-M 1 en SD-M 2 schroefmagazijnen, waardoor de productiviteit verder kan worden verhoogd.
Voor onderhoud en reparaties maakt Hilti gebruik van een Europees netwerk van geïntegreerde reparatiecentra. Machines worden lokaal gerepareerd om stilstand tot een minimum te beperken, zodat gebruikers hun werkzaamheden zo snel mogelijk kunnen hervatten.
Alle nieuwe Hilti machines zijn gedurende 2 jaar gedekt tegen reparatiekosten. Tijdens deze periode worden de reparatiekosten gedekt, zodat je meer gemoedsrust hebt en je exploitatiekosten beter onder controle blijven.
Voor bedrijven die op zoek zijn naar voorspelbare kosten biedt Hilti Fleet Management langetermijnhuur van machines. Klanten gebruiken de machines gedurende een vooraf bepaalde contractperiode, meestal vier jaar, en kunnen daarbij profiteren van verschillende diensten, waaronder:
Dekking van reparatiekosten
Diefstaldekking
Na afloop van het contract kunnen in aanmerking komende klanten hun machinepark vernieuwen en overstappen op de nieuwste generatie Hilti machines, zodat hun uitrusting up-to-date blijft.
Samengevat
Als het plaatsen van gipswanden een belangrijk deel van je dagelijkse werkzaamheden uitmaakt, kan een speciale gipsplaatschroefmachine aanzienlijke voordelen opleveren op het vlak van snelheid, consistentie en comfort in vergelijking met een standaard boor-/schroefmachine.
Wanneer productiviteit een prioriteit is, vormt de combinatie van een gipsplaatschroefmachine met een schroefmagazijn voor schroeven op strip vaak de meest efficiënte oplossing. Snellere plaatsing, minder verlies van schroeven, lagere arbeidskosten en een betere ergonomie zorgen er doorgaans voor dat de extra investering zich snel terugverdient.
Voor bedrijven die hun productiviteit bij het plaatsen van gipswanden willen maximaliseren, biedt een snoerloze machine zoals de Hilti SD 5000-22, gecombineerd met schroeven op strip en de juiste accessoires, een oplossing die specifiek is ontwikkeld voor de eisen van professionele droogbouwtoepassingen.
* Berekening gebaseerd op de plaatsing van 40 gipsplaten per dag, met 36 schroeven per plaat.
** Productiviteits- en besparingsschattingen zijn gebaseerd op interne marktonderzoeken van Hilti in Frankrijk, Spanje, Portugal en België. Werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van arbeidskosten, plaatsingsmethoden, werkomstandigheden en productiviteitsniveaus. De berekening is gebaseerd op een kostprijs van € 5 per 1.000 losse schroeven en € 10 per 1.000 schroeven op strip, evenals een arbeidskost van € 40 per uur voor een gebruiker die 220 dagen per jaar op de werf werkt.
Neem contact op met Hilti voor een productiviteitsanalyse op maat van jouw activiteiten en toepassingen.