Steekwagen UNIVERSAL
Nieuw productArtikel #2236734
Universele trolley voor de transport van bouwapparatuur naar de werkplaats
- Hulpstuktype: Wagentjes
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Steekwagen UNIVERSAL #2236734
Eigenschappen
- Erg veelzijdige trolley met 3 planken om meerdere of grote items te vervoeren, tot 150 kg
- Robuust en compact design dankzij de unieke vouwbaarheid
- Extreem duurzame Solight-ecco®-banden. Bestendig tegen water, hitte en lekken op de werkplek
- Bovenlaag van universele trolley is compatibel met Sortimo-koffers
- Buitenafmetingen samengevouwen (L x B x H): 573 x 224 x 711 mm / 22,5" x 8,8" x 28"
Toepassingen
- Transport van bouwapparatuur