DOWNLOAD de nieuwe Hilti appVind en bestel je materiaal, waar je ook bent.Ontdek nu
Nuron

AG 4S-22 snoerloze haakse slijper (125 mm)

Haakse accuslijper AG 4S-22-125 kof #2400993

Compacte snoerloze haakse slijper met instelbare snelheid en schuifschakelaar, voor snijden en slijpen met schijven tot 125 mm (Nuron-batterijplatform)

  • Nominale spanning: 21.6 V
  • Schijfdiameter: 125 mm
  • Max. zaagdiepte: 34 mm

Klanten zochten ook naar Nuron haakseslijper 125AG4S-22Snoerloze haakseslijper 125Haakseslijper accu of Haakseslijper 125 op accu.

Opties kiezen

Inhoud van de verpakking
  • 1 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
736,87 EUR
736,87 EUR
/
1 stuk