Nuron
AG 4D-22 Snoerloze haakse slijper (125 mm)
Haakse accuslijper AG 4D-22-125 kof #2401015
Compacte snoerloze haakse slijper met dodemansschakelaar, voor snijden en slijpen met schijven tot 125 mm (Nuron-batterijplatform)
- Nominale spanning: 21.6 V
- Schijfdiameter: 125 mm
- Max. zaagdiepte: 34 mm
Klanten zochten ook naar Nuron haakseslijper, Haaksslijper 125 Nuron, AG4D-22, Haakseslijper 125 op accu of Snoerloez haakseslijper.
Opties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
736,87 EUR
736,87 EUR
/
1 stuk









