special
TE 2-S Boorhamer
Boorhamer TE 2-S 230V kof #203982
Compacte SDS Plus (TE-C) boorhamer - voor klopboren, precisie klopboren en alleen rotatieboren
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu: 2.7 kg
- Optimale hamerboorbereik: 4 - 12 mm
- Individuele-slagenergie: 1.8 J
Klanten zochten ook naar TE 2, boorhamer, boormachine, sds plus of klopboren.
Opties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
474,37 EUR
474,37 EUR / 1 stuk
Technische gegevens
Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
2.7 kg
Optimale hamerboorbereik
4 - 12 mm
Individuele-slagenergie
1.8 J
Werkmodus
Klopboren, Alleen boren, Delicaat klopboren
Diameterbereik hamerboren
4 - 22 mm
Hamerboren tpm
1200 rpm
Volle hamerfrequentie
4600 slagen/minuut
Functionaliteit
Energievermindering, Omgekeerde modus, Diepteaanslag
Triaxiale vibratiewaarde inzake slagboren in beton (ah, HD)
13.5 m/s² 1
Triaxiale vibratie voor beitelen in beton
13.5 m/s² 2
A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
91 dB (A) 3
Nominaal ingangsvermogen
650 W
Afmetingen (l x b x h)
352 x 89 x 203 mm
- in overeenstemming met EN 62841-2-6
- in overeenstemming met EN 62841-2-6
- volgens EN 60745
Documenten
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- SDS Plus (TE-C) boorhamer met drievoudige modus - voor klopboren, alleen rotatieboren en precisie klopboren
- Stevige motor met hoog belastingsvermogen voor maximale betrouwbaarheid
- TE-C Boorkop met snelwisselopname en gebruiksvriendelijke keuzeschakelaar voor een groot werkcomfort
- Elektronische schakelaar voor nauwkeurig boren
- 360 ° zijhandgreep, gemakkelijk aanpasbaar naar voorkeur of gebruik in kleine ruimtes
Toepassingen
- Dagelijks hamerboren in beton, metselwerk en natuursteen
- Precisie hamerboorfunctie voor het boren in beton en metselwerk, alsook zachte materialen zoals tegels en stenen
- Occasioneel boren in staal, hout en kunststof met gebruik van de speciale snelspanboorkop
- Schroeven met de optionele bithouder
- Linksom functie voor verwijdering van vastgelopen boren