SIW 6-22 ½” Snoerloze slagmoersleutel
Nieuw productArtikel #r13275518
Snoerloze slagmoersleutel met 1/2" wrijvingsring-aambeeld voor een breed gamma van betonankers en stalen of houten bouten (Nuron-accuplatform)
- Type aambeeld: Wrijvingsring van 1/2"
- Maximale koppel: 300 Nm (1); 450 Nm (2)
- Max. busting-koppel: 650 Nm
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Geavanceerde draadloze prestaties – snellere bevestiging van schroefankers in beton met een compacter toestel, dankzij de combinatie van de koolborstelloze motor en de Nuron-accu's van de volgende generatie
- Duurzame constructie: de koolborstelloze motor en het aambeeld met wrijvingsring dragen bij aan de extreem lange levensduur van onze snoerloze slagmoersleutels
- Snellere ankerplaatsing met meer controle – twee snelheidsinstellingen en een verbeterd LED-lampje, zodat u grotere bevestigingsmiddelen sneller kunt aanbrengen of een nauwkeurige controle kunt uitoefenen waar dat nodig is
- Uitzonderlijke ergonomie – slanker, 52 mm korter en 0,4 kg lichter dan zijn voorganger, wat bijdraagt om vermoeidheid tegen te gaan bij het bevestigen van bouten en ankers gedurende de hele dag
- Op het Nuron-accuplatform – snoerloze slagmoersleutels die niet aan vermogen hoeven in te boeten, dankzij duurzame accu's, tijdbesparende accessoires en een reeks services om u productief te houden, nu en morgen
Toepassingen
- Bevestigen van HUS-ankers in beton, bijvoorbeeld voor basisplaten, bekisting, handrails en tijdelijke bevestigingen (8-14 mm diameter)
- Boutstaal – bijv. voor primaire en secundaire staalconstructies, handrails, rekken en machines (M10-M20 diameter)
- Bevestiging van houtschroeven – zoals voor bouwconstructies en secundaire houtconstructies, houten daken of tijdelijke structuren (8 – 16 mm diameter)
- Bevestigen van HUS-ankers in beton, bijvoorbeeld voor basisplaten, bekisting, handrails en tijdelijke bevestigingen (10-14 mm diameter)
- Bevestiging van metaalbouten in staal, zoals stalen structuren, handrails, racking en machines (7/16" tot 3/4" diameter)