VC 10L-22 snoerloze stofzuiger
Nieuw productArtikel #r13336055
Nat/droog snoerloze stofzuiger met hoge zuigkracht met optionele rugriemen voor het opruimen van bouwplaatsen – L-klasse (Nuron accuplatform)
- Max. vacuüm: 17 kPA
- Containercapaciteit: 8 l
- Stofcapaciteit: 7 kg
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Hilti's krachtigste snoerloze stofzuiger – met functies speciaal voor een efficiëntere schoonmaak rond bouwplaatsen
- Gebouwd voor mobiliteit – dankzij de compacte voetafdruk, de grote handvaten en een gewicht van slechts 6 kg is dit momenteel de handigste stofzuiger van Hilti voor de bouwplaats
- Automatische filterreiniging – helpt om de zuigkracht hoog en consistent te houden zonder uw werk te onderbreken (kan worden uitgeschakeld om stiller te werken)
- Optionele rugriemen zijn verkrijgbaar – rugstofzuigers bieden meer comfort en bewegingsvrijheid, terwijl beide handen vrij blijven
- Optionele auto-start beschikbaar – maakt aan/uit mogelijk via Bluetooth® afstandsbediening
Toepassingen
- Stofafzuiging bij slijpen, snijden, boren en droog diamantboren
- Natte en droge stofzuiging van bouwstof, houtspaanders en ander afval op de bouwplaats