VC 60L-X L-klasse stofzuiger
Universele stof- en waterzuiger VC 60L-X 230V productnummer: 2203105
Zeer krachtige stofzuiger voor aansluiting op elektrisch gereedschap en voor schoonmaakwerkzaamheden op de bouwplaats (nat en droog), tank van 60 liter
- Max. vacuüm: 25.4 Kpa
- Watercapaciteit: 48 L
- Stofcapaciteit: 72 kg
Klanten zochten ook naar VC 60LX, industriele stofzuiger of L klasse.
Opties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
2 875,95 EUR
2 875,95 EUR
/
1 stuk








