VC 60-W Water stofzuiger
Wet vacuum cleaner VC 60-W 230V #2326165
smurrie verwijderaar met hoge capaciteit voor aansluiting op elektrisch gereedschap (nat), tank van 72 l
- Luchtstroom aan slangeinde: 54.4 l/s
- Max. vacuüm: 22.8 Kpa
- Watercapaciteit: 52 L
Klanten zochten ook naar VC 60W, Professionele stofzuiger, Werf stofzuiger, Waterstofzuiger of inox.
Opties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
2 189,00 EUR
2 189,00 EUR / 1 stuk







