VC 20H-X H-Klasse stof verwijderaar (ACD)
Stofzuiger VC 20HX ACD 220-240V productnummer: 2411679 #2411679

Krachtige stof verwijderaar voor aansluiting op Elektrisch gereedschap en opruimwerkzaamheden op de bouwplaats (nat & droog), 15l tank – ACD-gecertificeerde stofzuiger
- Luchtdoorstromingsmotor alleen: 74 l/s
- Luchtstroom aan slangeinde: 39 l/s
- Max. vacuüm: 24.5 Kpa
Opties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien
Nettoprijs (excl BTW)
1 290,46 EUR
1 290,46 EUR
/
1 stuk
Technische gegevens
Luchtdoorstromingsmotor alleen
74 l/s
Luchtstroom aan slangeinde
39 l/s
Max. vacuüm
24.5 Kpa
Watercapaciteit
9 L
Stofcapaciteit
15 kg
Stofklasse
H
Toepassing
Schoonmaken, Boren en breken, Houtzagen, Zagen en slijpen (licht, tot 125 mm / 5 inch), Gipsplaat en hout schuren, Nat diamantboren, Contactdozen boren
Geïntegreerd stopcontact
Ja
Maximaal uitgangsvermogen stekker
1200 W
Stroombron
Met snoer
Zuigvermogen
74 l/s
Lengte koord
7000 mm
Afmetingen (l x b x h)
530 x 290 x 415 mm
Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
11 kg
Documenten
pdf Gebruikshandleiding VC 20X-ACD; VC 40X-ACD (05), Arabisch, Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Kazachs, Litouws, Lets, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Turks, Oekraïens, Servisch [ 5.9 MB ]
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Stevige nat/droog stofextractor - ontworpen om stofextractie en schoonmaakwerkzaamheden aan te kunnen in de zwaarste omstandigheden op de bouwplaats
- Ontworpen voor beweging - compact en licht genoeg om eenvoudig mee te nemen rond alle bouwplaatsen
- Automatische filterreiniging – adaptieve filterreiniging zorgt voor een consistente zuigprestatie en wordt alleen geactiveerd als dat nodig is, om het geluidsniveau en de werkonderbrekingen te beperken
- Verhoogde veelzijdigheid – bevestig uw VC 20H-X stofzuiger gewoon aan een VC met doorlopend zaksysteem voor meer capaciteit en snellere zakwissels die passen bij uw toepassing
- Gemakkelijke organisatie en transport – houd je uitrusting opgeborgen met ingebouwde accessoires, waaronder elastische draden voor de opslag van slangen en stroomkabels, en een optioneel zacht tasje voor reservefilters en meer.
Toepassingen
- Afzuiging van stof bij boren, zagen, slijpen, sleuven zagen en droog diamantboren
- Nat en droog reinigen
- Opmerking: deze stofzuiger wordt niet aanbevolen voor gebruik met asbest. Hilti is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door asbest
- Verwijderen van boorslijk bij natte diamantboortoepassingen
- ACD-gecertificeerd – voldoet aan de criteria voor een apparaat voor brandbare stof (ACD) voor het opzuigen van fijne deeltjes die kunnen ontbranden of exploderen wanneer ze met lucht worden gemengd (bijv. tijdens houtbewerking of metaalbewerking)
Verwante producten
Vervangende mondstukken en slangen voor gebruik met Hilti bouwstofzuigers of stofafzuigers
Vervangende mondstukken en slangen voor gebruik met Hilti bouwstofzuigers of stofafzuigers
Overige accessoires en vervangingsonderdelen voor gebruik met Hilti bouwstofzuigers of stofafzuigers
Plastic afvalzakken voor droge toepassingen, aanbevolen voor minerale stof.