Nuron special
VC 4HX-22 T8 Snoerloze H-klasse stofafzuiger
Stofzuiger VC 4HX-22 & T8 productnummer: 2415329
Compacte en krachtige snoerloze stofzuiger met optionele rugzak voor aansluiting op elektrisch gereedschap en voor schoonmaak op de werf (nat en droog), tank van 8 liter (Nuron-batterij)
- Luchtdoorstromingsmotor alleen: 67 l/s
- Luchtstroom aan slangeinde: 30 l/s
- Max. vacuüm: 17 Kpa
Stel uw snoerloze kit samen


Machine body in doos Bevat: 1x Opvangbak VC 3/4-T8, 1x Slang VC 10-22/ 140-2-22, 1x Filter, 1x Stofzak VC 3/4-T8 H class
Hoeveel kits wenst u te bestellen?
Nettoprijs (excl BTW)
1 059,45 EUR