Prokit
VC 2L-22 PK snoerloze bouwstofzuiger van de L-klasse
Stofzuiger VC 2L-22 PK productnummer: 2466242
Compacte, snoerloze bouwstofzuiger, compatibel met het ProKit-systeem, voor het opruimen van bouwplaatsen (nat en droog), met een tankinhoud van 5 liter (1,3 gallon) (Nuron-batterij)
- Luchtdoorstromingsmotor alleen: 41 l/s
- Luchtstroom aan slangeinde: 23 l/s
- Max. vacuüm: 9 Kpa
Opties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
463,79 EUR
463,79 EUR
/
1 stuk








