nieuw
HAC-C Koudgewalste ankerrail
Koud gevormde instortankerrails in standaardmaten en -lengten voor alledaagse hoektoepassingen op de bovenkant van platen
- Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, thermisch verzinkt, Roestvrij staal, A4
- Kanaalprofiel: HAC-C 28/15, HAC-C 38/17, HAC-C 40/25, HAC-C 49/30, HAC-C 54/33
- PROFIS Software: Ja
Klanten zochten ook naar railprofiel, beton storten, bekisting rail of dgewalst.
Opties kiezen
Kanaalprofiel
- HAC-C 28/15
- HAC-C 38/17
- HAC-C 40/25
- HAC-C 49/30
- HAC-C 54/33
Lengte
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 550 mm
- 800 mm
- 850 mm
- 1050 mm
- 3050 mm
- 6070 mm
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
Vanaf 5,04 EUR