special

X-ECT U22 Tyrapmontage met nagel

Kabelbinderhouder X-ECT U22 #288312

Kabelbundelhouder met voorgemonteerde, Ultimate-kwaliteit nagel voor bevestiging van kabels op hard beton met plunjerschiethamers

  • Toepassing: Kabelbevestigingen, Bevestiging van leidingen
  • Materiaal: Polyamide (PA), Vrij van halogenen, Bevat geen siliconen, Vlamvertragend overeenkomstig EN 60695-2-11 bij 650 °C, Vlamvertragend overeenkomstig IEC 60695-2-11 bij 650 °C, Vlamvertragend overeenkomstig VDE 0471 deel 2-11 bij 650 °C, UV-bestendig (redelijk)
  • Voor gebruik met (gereedschap): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
ultimate

Klanten zochten ook naar klipbevestigingplastic houderplastic klemclipelec of kabel.

Opties kiezen

Kabelcapaciteit (10 mm kabel)
  • 0
Inhoud van de verpakking
  • 100 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
100
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
138,50 EUR
1,39 EUR
/
1 stuk

Technische gegevens

Toepassing
Kabelbevestigingen, Bevestiging van leidingen
Materiaal
Polyamide (PA), Vrij van halogenen, Bevat geen siliconen, Vlamvertragend overeenkomstig EN 60695-2-11 bij 650 °C, Vlamvertragend overeenkomstig IEC 60695-2-11 bij 650 °C, Vlamvertragend overeenkomstig VDE 0471 deel 2-11 bij 650 °C, UV-bestendig (redelijk)
Voor gebruik met (gereedschap)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Basismaterialen
Beton (zacht), Beton (hard), Metselwerk (bakstenen), Metselwerk (kalkzandsteen)
Goedkeuringen
CSTB, UL
Corrosiebescherming
Galvanisch verzinkt < 20 µm
Omgevingsomstandigheden
Binnen, droog
Productklasse
Ultimate

Documenten

pdf X-ECT MX-, X-UCT MX-, X-EKS MX-gegevensblad, Engels [ 1.5 MB ]
pdf Handleiding voor Directe Bevestigingstechnologie, Engels [ 6 MB ]

Kenmerken en toepassingen

Kenmerken

  • Handzaam accusysteem – tot 10 keer sneller dan boren en met minder trilling
  • Vrijwel stofvrije oplossing voor bovenhoofdse bevestiging
  • Contact met de bewapening vermindert bevestigingskwaliteit niet
  • Siliconen- en halogeenvrij materiaal
  • Geïntegreerde kroon voor hoogwaardige, betrouwbaardere bevestiging

Toepassingen

  • Bevestiging van elektrische kabels en leidingen op beton
  • Bevestiging van water- of verwarmingsbuizen op beton
Productdemonstratie vragen

Productdemonstratie vragen

Productdemonstratie vragen
Start live chat

Start live chat

Start live chat
Bel me terug

Bel me terug

Bel me terug