HKV Inslaganker (metrisch)
Slaganker HKV M8x30 productnummer: 2127980
Voordelig handmatig geplaatst inslaganker in metrische standaardmaten (zonder kraag)
- Goedkeuringen / Testresultaten: n.v.t.
- Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
- PROFIS Software: Nee
Klanten zochten ook naar Slaganker, compact anker of laganker.
Opties kiezen
Binnendraadgrootte
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 16 mm
Ankerlengte
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 65 mm
Ankergrootte - D
- M8
- M10
- M12
- M16
Inhoud van de verpakking
- 25 Stk
- 50 Stk
- 100 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
100
Nettoprijs (excl BTW)
73,03 EUR
0,73 EUR
/
1 stuk





