HKH Anker voor holle wanden
Anker voor holle kanaalplaat HKH M8/10 productnummer: 371217
Voordelig anker voor holle wanden met goedkeuring voor de bevestiging van sprinklers aan voorgespannen holle kanaalplaten
- Kopconfiguratie: Buitendraad
- Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
Klanten zochten ook naar anker, holle wand, kanaalplaat, sprinkler of h.
Opties kiezen
Ankergrootte - D
- M6
- M8
- M10
Ankerlengte
- 86 mm
- 88 mm
- 93 mm
Inhoud van de verpakking
- 50 Stk
- 100 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
50
Nettoprijs (excl BTW)
269,75 EUR
5,39 EUR
/
1 stuk



