HKD Inslaganker (metrisch)
Slaganker HKD M8x25 emmer productnummer: 376958
Performant inslaganker uit koolstofstaal met gereedschap geplaatst met metrische draad
- Goedkeuringen / Testresultaten: Brand, DIBt, ETA, FM (Factory Mutual)
- Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
- PROFIS Software: Ja
Klanten zochten ook naar HKD, slaganker, compact anker, binnendraad of metalen anker.
Opties kiezen
Binnendraadgrootte
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 16 mm
- 20 mm
Ankerlengte
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 65 mm
- 80 mm
Ankergrootte - D
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Inhoud van de verpakking
- 25 Stk
- 50 Stk
- 100 Stk
90,70 EUR /100 stuk - 250 Stk
- 500 Stk
76,59 EUR /100 stukBeste prijs - 1000 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
500
Nettoprijs (excl BTW)
382,95 EUR
0,77 EUR
/
1 stuk





