Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu

HKD Inslaganker (metrisch)

Slaganker HKD M10x30 productnummer: 376965

Performant inslaganker uit koolstofstaal met gereedschap geplaatst met metrische draad

  • Goedkeuringen / Testresultaten: Brand, DIBt, ETA, FM (Factory Mutual)
  • Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
  • PROFIS Software: Ja

Klanten zochten ook naar HKD, slaganker, compact anker, binnendraad of metalen anker.

Opties kiezen

Binnendraadgrootte
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
Ankerlengte
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 80 mm
Ankergrootte - D
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Inhoud van de verpakking
  • 25 Stk
  • 50 Stk
  • 100 Stk

    130,72 EUR /100 stuk
  • 250 Stk
  • 500 Stk

    110,36 EUR /100 stuk
    Beste prijs
  • 1000 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
100
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
130,72 EUR
1,31 EUR
/
1 stuk