HDS-C-TX Torx aandrijfschroef

Torx-aandrijving schroef voor lichte bevestigingen (koolstofstaal, verzonken kop)
- Basismaterialen: n.v.t.
- Kopconfiguratie: Verzonken
- Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
Klanten zochten ook naar schroef, hud, torx, kunststof of plastic.
Opties kiezen
Ankergrootte - D
- 4 mm
- 4.5 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 7 mm
- 8 mm
Ankerlengte
- 45 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 70 mm
- 80 mm
Inhoud van de verpakking
- 100 Stk
- 200 Stk
- 400 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
Vanaf 15,01 EUR



