HDS-C-PZ Pozidrive-schroef
Verzonken schroef met kruiskop HDS-C-PZ 3,5x40 productnummer: 2054135

Pozidrive-schroef voor lichte bevestigingen (verzonken kop)
- Kopconfiguratie: Verzonken
- Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
- Boorafmeting: PZ2
Klanten zochten ook naar schroef, hud, pozi, kunststof of plastic.
Opties kiezen
Ankergrootte - D
- 3.5 mm
- 4.5 mm
- 5 mm
Ankerlengte
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
Inhoud van de verpakking
- 200 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
200
Nettoprijs (excl BTW)
8,40 EUR
0,04 EUR
/
1 stuk



