HDS-HEX-SKT Zeskantschroef
Zeskantschroef m schacht HDS-HEX-SKT 8x80 productnummer: 2054145

Zeskantschroef voor lichte bevestigingen (zeskantkop)
- Kopconfiguratie: Zeskantkop
- Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
- Boorafmeting: SW13
Klanten zochten ook naar vis, hud, zeskant, kunststof of plastic.
Opties kiezen
Ankergrootte - D
- 8 mm
- 10 mm
Ankerlengte
- 60 mm
- 70 mm
- 80 mm
Inhoud van de verpakking
- 100 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
100
Nettoprijs (excl BTW)
24,27 EUR
0,24 EUR
/
1 stuk



