special
S-MD 55 Z Zelfborende metaalschroeven
Zelfborende schroef S-MD55Z 5,5x65 #414182

Zelfborende schroef (verzinkt koolstofstaal) met sluitring van 16 mm voor dikke bevestigingen van metaal op metaal (tot 15 mm)
- Schroefaandrijving/uitsparingstype: Zeskant 8
- Grootte onderlegring: 16 mm
- Basismaterialen: Koolstofstaal
premium
Klanten zochten ook naar boor, boren, sds plus of te c.
Opties kiezen
Bereik boorcapaciteit DC
- 4.6 - 15 mm
Diktebereik bevestigd MF
- 0.5 - 40 mm
Lengte
- 65 mm
Inhoud van de verpakking
- 100 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
100
Nettoprijs (excl BTW)
25,33 EUR
0,25 EUR
/
1 stuk



