CFS-T STRF-systeem
Transitframes voor montage van modules voor het afdichten van kabels die in schakelkasten worden doorgevoerd
- Opslag- en transporttemperatuur - bereik: 5 - 25 °C
- Vrij van: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
- Toepassingstemperatuur bereik: 50 - -20 °C
Klanten zochten ook naar transit frame firestop of transit frame brand.
Opties kiezen
Framegrootte
- 150
- 210
Aantal framekolommen
- 1
Basismaterialen
- Staal
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
Vanaf 54,53 EUR
Technische gegevens
Opslag- en transporttemperatuur - bereik
5 - 25 °C
Vrij van
Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Toepassingstemperatuur bereik
50 - -20 °C
Brandreactieklasse (EN 13501-1)
E
Documenten
pdf Technische handleiding CFS-T W4529 0424 g, Engels [ 2.3 MB ]
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Versimpeld voorraadbeheer – slechts 4 verschillende modules nodig voor alle kabeldiameters van 3 tot 33 mm
- Afdichten van kabels en buizen tegen stof en spatwater (tot veiligheidsklasse IP-65)
- Frames beschikbaar in twee standaardmaten (binnenbreedte van 60 mm, binnenlengte van 150 of 210 mm)
- Frames beschikbaar in glasvezel en verzinkt staal
Toepassingen
- Afdichten van kabels, buizen en andere leidingen die leiden naar schakelkasten, apparaten en behuizingen
Zie de afzonderlijke artikels voor informatie over goedkeuring of certificaten.