PEPPOLBent u klaar voor de overstap?Meer informatie

Infraroodcamera voor thermische beeldvorming, voor het inspecteren van elektrische, en mechanische leidingnetten, kanaalsystemen en HVAC-toepassingen

  • Temperatuur - bereik: -20 °C - 600 °C
  • Meetnauwkeurigheid: from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
  • Temperatuurresolutie: 0.1 °C

Klanten zochten ook naar thermische cameraTesto of fluke.

Opties kiezen

Inhoud van de verpakking
  • 1 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
Vanaf 2 539,00 EUR