Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu
nieuw

MP-US OC Buisriemen

Kapbeugel MP-US 61 2" OC productnummer: 2288370

Buisriemen met buitencoating (OC) voor universele buistoepassingen

  • Diameter - D: 63.1 mm
  • Nominale buisgrootte (imperial): 2 inch
  • Goedkeuringen: FM-goedgekeurd, UL goedgekeurd EX 15279
premium

Klanten zochten ook naar Buisriemen met buitencoating of Buisklem.

Opties kiezen

Diameter - D
  • 19.6 mm
  • 23.7 mm
  • 29.3 mm
  • 36.1 mm
  • 44.8 mm
  • 51.1 mm
  • 63.1 mm
  • 78.9 mm
  • 91.7 mm
  • 104.4 mm
  • 110.8 mm
  • 117.9 mm
  • 136.6 mm
  • 143.4 mm
  • 162.6 mm
  • 171.9 mm
  • 223.5 mm
  • 277.4 mm
  • 328.3 mm
Nominale buisgrootte (imperial)
  • 3/8 inch
  • 1/2 inch
  • 3/4 inch
  • 1 inch
  • 1-1/4 inch
  • 1-1/2 inch
  • 2 inch
  • 2-1/2 inch
  • 3 inch
  • 3-1/2 inch
  • 4 inch
  • 5 inch
  • 6 inch
  • 8 inch
  • 10 inch
  • 12 inch
Nominale buisafmeting
  • 10 mm
  • 15 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
Inhoud van de verpakking
  • 2 Stk
  • 10 Stk
  • 20 Stk
  • 40 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
20
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
96,80 EUR
4,84 EUR
/
1 stuk