nieuw
MP-US OC Buisriemen
Kapbeugel MP-US 159 6" OC productnummer: 2288951
Buisriemen met buitencoating (OC) voor universele buistoepassingen
- Diameter - D: 162.6 mm
- Nominale buisgrootte (imperial): 6 inch
- Goedkeuringen: UL goedgekeurd EX 15279
premium
Klanten zochten ook naar Buisriemen met buitencoating of Buisklem.
Opties kiezen
Diameter - D
- 19.6 mm
- 23.7 mm
- 29.3 mm
- 36.1 mm
- 44.8 mm
- 51.1 mm
- 63.1 mm
- 78.9 mm
- 91.7 mm
- 104.4 mm
- 110.8 mm
- 117.9 mm
- 136.6 mm
- 143.4 mm
- 162.6 mm
- 171.9 mm
- 223.5 mm
- 277.4 mm
- 328.3 mm
Nominale buisgrootte (imperial)
- 3/8 inch
- 1/2 inch
- 3/4 inch
- 1 inch
- 1-1/4 inch
- 1-1/2 inch
- 2 inch
- 2-1/2 inch
- 3 inch
- 3-1/2 inch
- 4 inch
- 5 inch
- 6 inch
- 8 inch
- 10 inch
- 12 inch
Nominale buisafmeting
- 10 mm
- 15 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 65 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
Inhoud van de verpakking
- 2 Stk
- 10 Stk
- 20 Stk
- 40 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
2
Nettoprijs (excl BTW)
27,76 EUR
13,88 EUR
/
1 stuk





