MRP-C Koelbuisklem met snelsluiting
Verzinkte buisklem voor hoge productiviteit in koel- en koudwatertoepassingen met een verscheidenheid aan isolatiediktes
- Goedkeuringen: Akoestische isolatie DIN 4109 gekeurd
- Geluidsonderdrukking: 22.7 dB (A)
- Temperatuurweerstand: -40 - 105 °C
premium
Klanten zochten ook naar koud water, gekoeld water, beugel of buisring.
Opties kiezen
Dikte - T
- 13 mm
- 19 mm
- 25 mm
- 32 mm
Diameter - D
- 10.2 mm
- 12 mm
- 13.5 mm
- 15 mm
- 15.8 mm
- 17.2 mm
- 18.2 mm
- 20 mm
- 21.3 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 26.9 mm
- 28 mm
- 32 mm
- 33.7 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 42.4 mm
- 48.3 mm
- 50 mm
- 54 mm
- 57 mm
- 60.3 mm
- 63.5 mm
- 64 mm
- 66.7 mm
- 75 mm
- 76.1 mm
- 88.9 mm
- 90 mm
- 104 mm
- 108 mm
- 110 mm
- 114.3 mm
- 125 mm
- 128 mm
- 133 mm
- 140 mm
- 154 mm
- 160 mm
- 168.3 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 204 mm
- 219.1 mm
Draadverbinding - M
- M16
- M8, M10
Nominale buisgrootte (imperial)
- 3/8 inch
- 1/2 inch
- 3/4 inch
- 1 inch
- 1-1/4 inch
- 1-1/2 inch
- 2 inch
- 2-1/2 inch
- 3 inch
- 4 inch
- 5 inch
- 6 inch
- 8 inch
Inhoud van de verpakking
- 2 Stk
- 4 Stk
- 6 Stk
- 10 Stk
- 20 Stk
- 50 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
Vanaf 235,20 EUR









