Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu

HDG-zeskantschroef, DIN 933

Zeskantschroef M12x20-F productnummer: 2131566

Thermisch verzinkte zeskantschroef conform DIN 933

  • Schroefdraad - M: M12
  • Materiaalsamenstelling: Staalgradatie 8,8
  • Oppervlakte-afwerking: Met buitencoating - HDG

Klanten zochten ook naar verzinkte zeskantschroef, warm verzinkt, gegalvaniseerd, zeskant of DIN933.

Opties kiezen

Schroefdraad - M
  • M8
  • M10
  • M12
Schroefdraadlengte - L
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
Inhoud van de verpakking
  • 50 Stk
  • 100 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
50
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
68,00 EUR
1,36 EUR
/
1 stuk