Ronde koppelmoer
Verbindingsmoer M6x20 rond productnummer: 216432

Verzinkte ronde koppelmoer voor het verlengen van draadstangen
- Schroefdraad - M: M6
- Materiaalsamenstelling: Staal
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Klanten zochten ook naar moer of installatie.
Opties kiezen
Schroefdraad - M
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
Lengte - L
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 60 mm
Diameter - D
- 10 mm
- 11 mm
- 13 mm
- 16 mm
- 20 mm
Inhoud van de verpakking
- 20 Stk
- 50 Stk
- 100 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
100
Nettoprijs (excl BTW)
72,91 EUR
0,73 EUR
/
1 stuk


