Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu

Ronde koppelmoer

Verbindingsmoer M10x30 rond productnummer: 216437

Verzinkte ronde koppelmoer voor het verlengen van draadstangen

  • Schroefdraad - M: M10
  • Materiaalsamenstelling: Staal
  • Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt

Klanten zochten ook naar moer of installatie.

Opties kiezen

Schroefdraad - M
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Lengte - L
  • 20 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 60 mm
Diameter - D
  • 10 mm
  • 11 mm
  • 13 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
Inhoud van de verpakking
  • 20 Stk
  • 50 Stk
  • 100 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
50
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
93,87 EUR
1,88 EUR
/
1 stuk