Hexagonale koppelmoer
Verbindingsmoer M16x40 productnummer: 216706

Verzinkte zeskantige koppelmoer voor het verlengen van draadstangen
- Schroefdraad - M: M16
- Materiaalsamenstelling: Staalgradatie 4.6
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Klanten zochten ook naar moer, koppelmoer of hexagonale moer.
Opties kiezen
Schroefdraad - M
- M8
- M10
- M12
- M16
Lengte - L
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
Inhoud van de verpakking
- 25 Stk
- 50 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
25
Nettoprijs (excl BTW)
198,87 EUR
7,95 EUR
/
1 stuk


