Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu

Verzinkte zeskantschroef DIN 933

Zeskantschroef M12x22 Zn DIN 933 8.8 productnummer: 2184498

Verzinkte zeskantschroef conform DIN 933

  • Schroefdraad - M: M12
  • Materiaalsamenstelling: Staalgradatie 8,8
  • Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt

Klanten zochten ook naar schroef holle kop, zeskantschroef of zeskant.

Opties kiezen

Schroefdraad - M
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Lengte - L
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
Schroefdraadlengte - L
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
Inhoud van de verpakking
  • 25 Stk
  • 50 Stk
  • 150 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
50
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
49,50 EUR
0,99 EUR
/
1 stuk