Verzinkte zeskantschroef DIN 933
Zeskantschroef M16x70 Zn DIN 933 8.8 productnummer: 2184537

Verzinkte zeskantschroef conform DIN 933
- Schroefdraad - M: M16
- Materiaalsamenstelling: Staalgradatie 8,8
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Klanten zochten ook naar schroef holle kop, zeskantschroef of zeskant.
Opties kiezen
Schroefdraad - M
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Lengte - L
- 16 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 70 mm
Schroefdraadlengte - L
- 16 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 70 mm
Inhoud van de verpakking
- 25 Stk
- 50 Stk
- 150 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
25
Nettoprijs (excl BTW)
39,75 EUR
1,59 EUR
/
1 stuk



