M12-F-zeskantbouten
Zeskantschroef m schacht M12x120-F/8.8 productnummer: 283595

Thermisch verzinkte (HDG) zeskantbout voor verschillende toepassingen
- Schroefdraad - M: M12
- Materiaalsamenstelling: Staalgradatie 8,8
- Oppervlakte-afwerking: Thermisch verzinkt, 45 µm
Klanten zochten ook naar bout of zeskantbout.
Opties kiezen
Schroefdraad - M
- M12
Schroefdraadlengte - L
- 30 mm
- 36 mm
Inhoud van de verpakking
- 40 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
40
Nettoprijs (excl BTW)
275,20 EUR
6,88 EUR
/
1 stuk
