Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu

M12-F-zeskantbouten

Zeskantschroef m schacht M12x130-F/8.8 productnummer: 283596

Thermisch verzinkte (HDG) zeskantbout voor verschillende toepassingen

  • Schroefdraad - M: M12
  • Materiaalsamenstelling: Staalgradatie 8,8
  • Oppervlakte-afwerking: Thermisch verzinkt, 45 µm

Klanten zochten ook naar bout of zeskantbout.

Opties kiezen

Schroefdraad - M
  • M12
Schroefdraadlengte - L
  • 30 mm
  • 36 mm
Inhoud van de verpakking
  • 40 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
40
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
288,40 EUR
7,21 EUR
/
1 stuk