MQZ-L-R Basisplaat
Roestvrijstalen (A4) gatenplaat voor bevestiging van trapezes en ankers
- Materiaalsamenstelling: Roestvast staal, 1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- Oppervlakte-afwerking: Buiten plus (roestvrij)
- Omgevingsomstandigheden: Buiten hoge vervuiling (C4 – hoog / C5)
Klanten zochten ook naar inox plaat, 316 of gatenplaat.
Opties kiezen
Openingsdiameter - D
- 7.5 mm
- 9.5 mm
- 11.5 mm
- 13.5 mm
- 17.5 mm
Inhoud van de verpakking
- 20 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
Vanaf 250,00 EUR