Ronde koppelmoer (HDG)
Verbindingsmoer M12x40-F productnummer: 304793

Thermisch verzinkte koppelmoer voor het verlengen van draadstangen
- Schroefdraad - M: M12
- Materiaalsamenstelling: Staalgradatie 4.6
- Oppervlakte-afwerking: Met buitencoating - HDG
Klanten zochten ook naar thermisch verzinkte vleugelmoer, verbinding, gegalvaniseerd, warm verzinkt of vleugelmoer.
Opties kiezen
Schroefdraad - M
- M8
- M10
- M12
- M16
Lengte - L
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
Diameter - D
- 11 mm
- 13 mm
- 15 mm
- 20 mm
Inhoud van de verpakking
- 20 Stk
- 50 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
50
Nettoprijs (excl BTW)
90,24 EUR
1,80 EUR
/
1 stuk


